n° de catalogue : X150M
Description: CORPS COND+CVRCL S35 FONTE 1-1/2PO
CUP: 786210960968
Corps de conduit et couvercle, série 35, en fonte malléable. Diamètre du manchon 1-1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Zinc-Plated Iron Construction with Aluminum Acrylic Coating Provides Durability, Impact Resistance and Corrosion Resistance. |
Application |
To Connect Conduit Sections |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Fini |
Zinc Plating with Aluminum Acrylic Coating |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E2969, CSA |
Dimensions
Grosseur de manchon |
1-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |