text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : X1-1/2 3/4

n° de catalogue : X1-1/23/4

Description:  1-1/2& 3/4 STL THRU WALL BOX

CUP: 785991126204

Boîte en acier galvanisé. 4 pouces carrés x 1-1/8 pouces profond. Débouchures 1/2 et 3/4 pouce. Capacité 21 pouces cubes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîtes de sortie en acier

Application

Idéal pour les applications préfabriquées, le dos ouvert permet un accès rapide et facile pour faire des câblages fixes

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Montage

La vis de montage des deux côtés de la boîte accueille un anneau de boue sur l'avant et un couvercle blanc sur le dos

Volume

21 pouces cube

Couleur

Argent

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

4 pouces hauteur x 4 pouces largeur x 1-1/8 pouces profondeur

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant