n° de catalogue : WVLS12-6-K
Description: AL Stud Conn 35DegAdj 1-1/8 - 2in
CUP: 783786759057
Aluminum Welded Substation Stud Connector - Stud to Pipe - Expansion Style - 35 Degree Adjustability - 230kV Maximum - 1-1/8 inch-12 Thread Stud to 2 inch NPS Pipe
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |