text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : WT197

Description:  OUTIL INSTALLATION TY-RAP

CUP: 786210842974

Type pistolet, ajustement facile de la tension, coupe affleurante de la queue. Largeur d"attache 0,301 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Tensioning tool with adjustable tension setting and automatic cutting once desired tension has been reached. Rugged metallic construction.
  • Cable Tie installation.

Descripteurs

Catégorie

Pistolets pour attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Tensioning tool with adjustable tension setting and automatic cutting once desired tension has been reached. Rugged metallic construction.

Application

Cable Tie installation

Spécifications

Traction de la bouble

50 to 120 pounds , 222 to 533 newtons

Type de poignée

manche ergonomique

Matériau de l'attache pour câble

Nylon 6.6

Classifications

Marque de produit

Outillage

Dimensions

Largeur de l'attache pour câble

0.18 to 0.3 in , 4.67 to 7.65 mm

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici