text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : WT110M

Description:  PINCE A SERTIR

CUP: 786210805283

Pince à sertir. Convient aux cosses et épissures non isolées A, B, C, ainsi qu’aux cosses non isolées A et B à manchon serre-isolant.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Crimping terminals/splices/disconnects.

Descripteurs

Catégorie

Outils de sertissage

Application

for Installing A, B, C Non-insulated Terminals and Splices and A, B Non-insulated Terminals

Spécifications

Type de poignée

manche ergonomique

Couleur de la poignée

Orange

Classifications

Marque de produit

Outillage

Dimensions

Longueur globale

9.6 po , 243.84 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici