n° de catalogue : WSW-VP
Description: BTE 1 GROUPE POUR APPAREIL / PQT 6
CUP: 772197003835
Fabriqué ou assemblé au Canada. NuTek est la première marque canadienne de boîtes non métalliques utilisées dans la construction résidentielle et comprend la série F en mousse, idéale pour les endroits qui exigent une construction étanche à l'air.
Boîte en plastique. Hauteur 3-3/4 pouces, largeur 2-1/4 pouces, profondeur 2-3/4 pouces. Capacité 18 pouces cube. Débouchures de câble 4. Utiliser avec câbles à gaine non métallique. Emballage de 6. Calibre de câbles approuvé : 14/2-10/3.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Avec équerres intégrées.
- Capacité 18 pouces cube.
Descripteurs
Catégorie |
Quincaillerie et accessoires pour boîtes électriques |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Couleur |
Gris |
Volume |
18 pouces cubes |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Sous-marque de produit |
Nutek |
Standard |
CSA 5043 |