text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : WSW-EP

Description:  BOITE POUR APPAREIL WSW CARTON/24

CUP: 772197003743

Fabriqué ou assemblé au Canada. NuTek est la première marque canadienne de boîtes non métalliques utilisées dans la construction résidentielle et comprend la série F en mousse, idéale pour les endroits qui exigent une construction étanche à l'air.

Boîte en plastique. Hauteur 3-3/4 pouces, largeur 2-1/4 pouces, profondeur 2-3/4 pouces. Capacité 18 pouces cube. Débouchures de câble 4. Utiliser avec câbles à gaine non métallique. Emballage de 24. Calibre de câbles approuvé : 14/2-10/3.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Avec équerres intégrées.
  • Capacité 18 pouces cube.

Descripteurs

Catégorie

Boîte électrique de spécialité

Application

Pour câble sous gaine non métallique

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Couleur

Gris

Entrée du câble

4

Volume

18 pouces cubes

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Carlon

Sous-marque de produit

Nutek

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant