text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : WS716-3-3/4

Description:  STRUT MAPLE HARDWOOD SADDLE 3.75 IN

CUP: 616013113776

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Clamp, Maple Hardwood Saddle, Depth 3-3/4 Inches/95.2mm, Width 6 Inches/152.4mm, Height 3-1/4 Inches/82.5mm
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Spécifications

Matériau

Maple

Nombre de trous

0

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Largeur

6 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici