text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : WS716-1-1/4

Description:  SELLE ERABLE 1 1/4PO

CUP: 616013128350

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Selle en bois franc (érable). Profondeur 1 -1/4 pouces (31,7 millimètres), largeur 3-1/2 pouces (88,9 millimètres), hauteur 2 pouces (50,8 millimètres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Spécifications

Matériau

Maple

Nombre de trous

0

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Largeur

3-1/2 pouces