n° de catalogue : WS2P
Description: SQUID SEALING SLEEVE .4-.9 6-1/16IN
CUP: 783786833115
Manchon d"étanchéité Squid pour usage sur les pièces UPC, SCU à un boulon. Longueur 6-1/16 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Make Seals without Tape, Compound or Heat Source
- Sealing Sleeve Grips the Conductor Insulation on one end and Seals onto the Insulated Bus on the other end
Descripteurs
Catégorie |
Manchon pour extrémité de câble |
Caractéristiques spéciales |
Peut être utilisé comme couvercle de terminaison |
Application |
Pour usage sur un seul boulon UPC, SCU |
Spécifications
Isolation |
Oui |
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
6-1/16 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |