Alternate Catalog No. : WS 10-33
n° de catalogue : WS10-33
Description: 33 IN. FULL TENSION SPLICE
CUP: 783786850693
Aluminum Full Tension Splice. 33 inch length. Conductor Size 1/0 (6/1) ACSR or 1/0 7-Strand AAAC. Dies TW TY 58 245. Oxide Inhibiting Compound, Pink Cap.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Oxide Inhibitor Compound |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
33 inch length. |
Calibre de fils |
1/0 (6/1) ACSR AWG , 1/0 7-Strand AAAC AWG |