Alternate Catalog No. : WS 10
n° de catalogue : WS10
Description: AL FULLTENS COMP SPLICE ASCR 1/0AAC
CUP: 783786759019
Épissure en aluminium pleine traction à compression, pour conducteurs ACSR et en alliage d"aluminium. Calibre de fils 1/0 AAC, 1/0 ACSR (6/1), 1/0 AAAC. Longueur 12-3/8 pouces. Matrices d"installation TW-TY, 58, 245.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Constructed from Seamless Aluminum Tubing for High Conductivity
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
- Sleeves have an Internal Taper that Acts as a Funnel-Like Entrance for Easy Insertion of Conductors and Provides stress Relief on the Conductor Strands upon Compression
- Solid Barriers in the Center of the Sleeves Ensure All-Around Distribution and Penetration of the Oxide Inhibitor to All Strands
- All Splices Marked with Conductor Size and Die References, Providing Easy Identification for Easy Installation
- Designed to Develop 95 Percent or More of the Conductor's Rated Strength
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1/0 AAC, 1/0 ACSR (6/1), 1/0 AAAC |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
12-3/8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |