n° de catalogue : WRS819
Description: ETRIER A COMPRIMER DE TYPE WRQ
CUP: 783786051717
Étrier de connexion. Calibre de conducteurs 477 (26/7)-266 ASCR, 500 toronné-250 toronné AWG. Étrier de suspension en cuivre 2/0 massif.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Guard Main Conductors Against Arcs - Perfect for when Hot-Line Taps are Installed
- Utilize Standard WR Connectors and Plated Bails for High Conductivity and Corrosion Resistance
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Condutibilité et résistance à la corrosion élevée |
Application |
Idéal lorsque des dérivations doivent être installées sur des lignes sous tension |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium avec coulisseau en cuivre |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Dimensions
Grosseur |
12-1/4 x 3-3/16 pouces |
Calibre de fils |
477(26/7) to 266 ACSR , 500 to 336 STR AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |