text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : WRQ352

Description:  ETRIER A COMPRIMER DE TYPE WRQ

CUP: 783786051595

Étrier de connexion. Calibre de conducteurs 4/0-3/0 ASCR, 4/0 toronné-3/0 toronné AWG. Étrier de suspension en cuivre #2 massif.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Guard Main Conductors Against Arcs - Perfect for when Hot-Line Taps are Installed
  • Utilize Standard WR Connectors and Plated Bails for High Conductivity and Corrosion Resistance

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Condutibilité et résistance à la corrosion élevée

Application

Idéal lorsque des dérivations doivent être installées sur des lignes sous tension

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium avec coulisseau en cuivre

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Dimensions

Grosseur

4-1/2 x 3-3/4 pouces

Calibre de fils

4/0 to 3/0 ACSR , 4/0 to 3/0 STR AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici