n° de catalogue : WRQ232
Description: ETRIER A COMPRIMER DE TYPE WRQ
CUP: 783786051588
- Guard Main Conductors Against Arcs - Perfect for when Hot-Line Taps are Installed
- Utilize Standard WR Connectors and Plated Bails for High Conductivity and Corrosion Resistance
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Guard Main Conductors Against Arcs - Perfect for when Hot Line Taps are Installed. Utilize Standard Wide Range Connectors and Plated Copper Bails for High Conductivity and Corrosion Resistance. |
Application |
Protect Main Conductors from Arcing Damage. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium avec coulisseau en cuivre |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Dimensions
Grosseur |
4-1/2 x 3-3/4 pouces |
Calibre de fils |
2/0 to 1/0 ACSR , 2/0 to 1/0 STR AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |