n° de catalogue : WR289
Description: CONNECTEUR A GORGES PARALLELES
CUP: 783786100064
- Made of 1350 Aluminum Alloy for High Strength and High Conductivity
- Standard Compression Tools and Dies Install All Sizes - No Special Tools Needed
- Field-Proven Ribbed Design Enables Excellent Connector/Conductor Contact without Distorting the Conductor's Shape
- Fold-In Tabs Provide Positive Tab Interlock as Tool Closes
- Prefilled with Oxide Inhibitor Held Captive in the Rib/Connection Area
- RUS Accepted
- Complies with ANSI C119.4 Specifications
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs de fils |
|
Caractéristiques spéciales |
en aluminium 1350 |
|
Application |
connecter de aluminium à aluminium et aussi de aluminium à cuivre |
Spécifications
|
Connexion |
Compression |
|
Nombre de conducteurs |
2 |
|
Matériau |
Aluminium |
|
Isolation |
non isolee |
|
Cote de température |
Jusqu'à 90 degrés Celsius |
|
Montage |
Sans montage |
|
Conditions environnementales |
Toutes les saisons |
Classifications
|
Marque de produit |
Blackburn |
|
Standard |
RUS accepté. ANSI C119.4 spécifications |
Dimensions
|
Grosseur |
Longueur 1-13/16 po |
|
Calibre de fils |
principal: 2/0 à 1/0 ACSR ou 3/0 à 2/0 STR AWG , Tap: #2 à #6 ACSR ou #1 à #6 STR ou 1/0 à #6 SOL AWG |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |