text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : WR159R

Description:  H TYPE COMPRESSION CONN SIZE CODE 1

CUP: 783786534012

Aluminum H-Tap Connector, Wide Range, Industry Standard Size Code 1, Conductor Range Main ASCR #2, #4, #6, Stranded #1, #2, #3, #4, #6, Solid #2, #4, #6 TAP ASCR #2, #4, #6, Stranded #1, #2, #3, #4, #6, Solid #2, #4, #6 Die O, 25 Pieces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of 1350 Aluminum Alloy for High Strength and High Conductivity
  • Standard Compression Tools and Dies Install All Sizes - No Special Tools Needed
  • Field-Proven Ribbed Design Enables Excellent Connector/Conductor Contact without Distorting the Conductor's Shape
  • Fold-In Tabs Provide Positive Tab Interlock as Tool Closes
  • Prefilled with Oxide Inhibitor Held Captive in the Rib/Connection Area
  • RUS Accepted
  • Complies with ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Tin-Plated

Application

For Combinations of Aluminum to Aluminum and Aluminum to Copper Conductors.

Spécifications

Connexion

Compression

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Cote de température

Jusqu'à 90 degrés Celsius

Montage

Sans montage

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

RUS accepté. ANSI C119.4 spécifications

Dimensions

Grosseur

Longueur 1-7/16 inch

Calibre de fils

Main: #2 to #6 ACSR or #1 to #6 STRor #2 to #6 SOL AWG , Tap: #2 to #6 ACSR or #1 to #6 STR or #2 to #6 SOL AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant