n° de catalogue : WPCV-SL-V-C
Description: COUV ULTRA-MINCE EN USAGE VERT CLR
CUP: 42269011144
Couvercle mince étanche aux intempéries en service, vertical, 1 groupe, transparent. Évalué à 15A, extra-robuste. Espacement maximum entre les prises, 38 mm.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles pour boîtes électriques |
Type |
Couvercles mince, étanches aux intempéries, en service |
Caractéristiques spéciales |
Couvercle mince, pas besoin de courber le cordon pour brancher dans la prise |
Application |
Évalué à 15A |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Forme |
Rectangulaire |
Couleur |
Transparent |
Montage |
Vertical |
Classifications
Marque de produit |
Red Dot |
Dimensions
Grosseur |
3-5/8 po x 5-3/8 po x 2-1/4 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |