n° de catalogue : WPCV-SL-H-W
Description: COUV ULTRA-MINCE EN USAGE HORZ BLAN
CUP: 42269011137
Couvercle mince étanche aux intempéries en service, horizontal, 1 groupe, blanc. Évalué à 15A, extra-robuste. Espacement maximum entre les prises, 38 mm.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles pour boîtes électriques |
Type |
Couvercles mince, étanches aux intempéries, en service |
Caractéristiques spéciales |
Couvercle mince, pas besoin de courber le cordon pour brancher dans la prise |
Application |
Évalué à 15A |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Forme |
Rectangulaire |
Couleur |
Blanc |
Montage |
Horizontal |
Classifications
Marque de produit |
Red Dot |
Dimensions
Grosseur |
5-13/16 po x 4-3/8 po x 2-1/4 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |