text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : WPCV-SL-H-C

Description:  COUV ULTRA-MINCE EN USAGE HORZ CLR

CUP: 42269011113

Couvercle mince étanche aux intempéries en service, horizontal, 1 groupe, transparent. Évalué à 15A, extra-robuste. Espacement maximum entre les prises, 38 mm.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîtes électriques

Type

Couvercles mince, étanches aux intempéries, en service

Caractéristiques spéciales

Couvercle mince, pas besoin de courber le cordon pour brancher dans la prise

Application

Évalué à 15A

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Forme

Rectangulaire

Couleur

Transparent

Montage

Horizontal

Classifications

Marque de produit

Red Dot

Dimensions

Grosseur

5-13/16 po x 4-3/8 po x 2-1/4 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici