text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : WPCV-GFI-H-W

Description:  CVRCL ETANCHE 1 GR DDFT HZ BLANC

CUP: 34481003656

Fabriqué ou assemblé au Canada. Boîtes non métalliques Carlon. Conçues pour une installation rapide et facile, la conformité au code et la durabilité, les boîtes et accessoires non métalliques Carlon sont largement reconnus comme la norme dans l'industrie.

Couvercle en Polycarbonate blanc un groupe, résistant aux intempéries. Couvercle horizontal avec garniture pour prise DDFT.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Pour couvrir un appareil installé dans une boîte extérieure étanche.
  • Avec garniture d'étanchéité.

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîtes électriques

Spécifications

Matériau

Polycarbonate

Couleur

Blanc

Montage

Horizontal

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E137781, CSA AP58382
UL E137781, CSA AP58382

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici