n° de catalogue : WPCV-50A-G
Description: COUVERCLE ETANCHE 50 AMP GRIS
CUP: 34481003595
Fabriqué ou assemblé au Canada. Boîtes non métalliques Carlon. Conçues pour une installation rapide et facile, la conformité au code et la durabilité, les boîtes et accessoires non métalliques Carlon sont largement reconnus comme la norme dans l'industrie.
Couvercle un groupe avec garniture pour une prise 50 ampères. Diamètre de 2,250 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Pour couvrir un appareil installé dans une boîte extérieure étanche.
- Avec garniture d'étanchéité.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles pour boîtes électriques |
Spécifications
Matériau |
PVC |
Couleur |
Gris |
Montage |
Vertical |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL E137781, CSA 58382 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |