Catalog No. : WP39M6
Description: CONN WP39 RESIST AUX INTEMP PQT/6
CUP: 708917415572
Connecteur de fils Marrette WP39 résistant aux intempéries, noir, gamme de fils #20 - #8, emballage à coque de 6 pièces
View More
View Less
For more info visit:
electrification.us.abb.com
- Étanche aux intempéries, résistant à la poussière et à la corrosion.
- Pré-rempli avec un silicone diélectrique pour aider à sauver du temps et réduire le coût d’installation.
- Conception ailée pour une manipulation plus ergonomique réduisant la fatigue.
- Ressort à géométrie variable permettant des combinaisons de fils multiples.
- Tête nervurée permettant l'installation avec une douille: Douille 3/8'' pour WP33 et 7/16'' pour la WP39.
- Capsule robuste et durable en thermoplastic ingnifuge.
Descriptors
|
Category |
Twist on wire connector |
|
Type |
Weatherproof Wire Connector |
Specifications
|
Conductor Range |
#20 - #10 AWG |
|
Mounting |
Twist-On |
|
Wire Type |
Copper solid/stranded |
|
Voltage Rating |
600 V |
|
Material |
Polypropylene |
|
Color |
Blue/Red |
|
Temperature Rating |
105 C , 221 F |
Classifications
|
Brand Name |
Marrette |