text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : WP39JAR100

Description:  CONN WP39 RESIST AUX INTEMP JAR/100

CUP: 708917415596

Connecteur de fils Marrette WP39 résistant aux intempéries, noir, gamme de fils #20 - #8, emballage jarre de plastique de 100 pièces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Étanche aux intempéries, résistant à la poussière et à la corrosion.
  • Pré-rempli avec un silicone diélectrique pour aider à sauver du temps et réduire le coût d’installation.
  • Conception ailée pour une manipulation plus ergonomique réduisant la fatigue.
  • Ressort à géométrie variable permettant des combinaisons de fils multiples.
  • Tête nervurée permettant l'installation avec une douille: Douille 3/8'' pour WP33 et 7/16'' pour la WP39.
  • Capsule robuste et durable en thermoplastic ingnifuge.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils à torsion

Type

Connecteur résistant aux intempéries

Spécifications

Calibre de conducteur

#20 - #10 AWG

Montage

à visser

Type de fils

Cuivre massif/toronné

Tension nominale

600 V

Matériau

Polypropylène

Couleur

Bleu/Rouge

Cote de température

105 C , 221 F

Classifications

Marque de produit

Marrette

Durabilité

Environmental product declaration

MNS Rear Low Voltage Switchgear EPD

MNS_EcoSolutions

MNS 3.0 Low Voltage Switchgear EPD

Documents/outils d'aide

Feuille d'instruction

Cliquez ici

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici