n° de catalogue : WE-TY35M
Description: CBL TIE 50LB 8 IN NAT No10 MTG HOLE
CUP: 786210070575
Descripteurs
Catégorie |
Attache tête de montage |
Caractéristiques spéciales |
Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time. |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Naturel |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
50 livres/220 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,19 pouce , 4,83 millimètres |
Longueur |
7,83 pouces , 198,88 millimètres |
Épaisseur |
0,055 pouce/1,4 millimètres |
Diamètre du faisceau |
0,138 pouce/3,5 millimètres-1,77 pouces/45 millimètres |