text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : WE-TY25M-8

Description:  CABLE TIE 50LB 7 GRAY NYLON 2-PC B

CUP: 786210065939

Attache pour câbles en polyamide gris (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 185,67 mm (7,31 pouces), largeur de 4,67 mm (0,184 pouce), épaisseur de 1,09 mm (0,043 pouce), cote de résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), conforme aux exigences des spécifications militaires (MIL-SPEC MS3367-1-8), emballage spécial
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Cable ties

Specifications

Material

Nylon/Polyamide 6.6

Color

Gray

Lock Mechanism

Stainless Steel Barb

Tensile Strength

50 pounds , 220 newtons

Classifications

Brand Name

Ty-Rap

Dimensions

Width

0.184 in , 4.67 mm

Length

7.31 in , 185.67 mm

Thickness

0.043 in , 1.09 mm

Compliance and Certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
ETIM EC000046 Cable tie

Band width

4.67 mm

Length belt/tape/tie

185.67 mm

Length belt/tape/tie

7.31 inch

Tie thickness

1.09 mm

Tie thickness

0.043 inch

Min. holding force

222 N

Model

Internal toothing

Band closure

Steel nose

Material

Plastic

Material quality

Polyamide (PA)

Surface protection

Untreated

Halogen free

Y

Colour

Grey

Transparent

N

Reflective (fluorescent)

N

Text strip

None

Solvable fastener

N

MIL approval

N

UL approval

Y