n° de catalogue : WE-TY25M-3
Description: CABLE TIE 50LB 7 ORANGE NYLON 2-PC
CUP: 786210918716
Attache pour câbles en polyamide orange (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 185,67 mm (7,31 pouces), largeur de 4,67 mm (0,184 pouce), épaisseur de 1,09 mm (0,043 pouce), cote de résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), conforme aux exigences des spécifications militaires (MIL-SPEC MS3367-1-3) Emballage spécial
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Orange |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
50 livres/220 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,184 pouce , 4,67 millimètres |
Longueur |
7,31 pouces , 185,67 millimètres |
Épaisseur |
0,043 pouce , 1,09 millimètres |