n° de catalogue : WE-TY23M-5
Description: ATTACHES NYL VERT 4PO 18LBS
CUP: 786210735672
Attache pour câbles en polyamide vert (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum, longueur de 91,95 mm (3,62 pouces), largeur de 2,29 mm (0,09 pouce), épaisseur de 0,75 mm (0,03 pouce), cote de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), conforme aux exigences des spécifications militaires (MIL-SPEC MS3367-4-9), emballage spécial.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Vert |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
18 livres/80 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,09 pouce , 2,29 millimètres |
Longueur |
3,62 pouces , 91,95 millimètres |
Épaisseur |
0,03 pouce/0,75 millimètres |