text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : WE-TY23M

Description:  ATTACHES NYL NAT 4PO 18LBSX100

CUP: 786210067131

Attache pour câbles en polyamide naturel (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum, longueur de 91,95 mm (3,62 pouces), largeur de 2,29 mm (0,09 pouce), épaisseur de 0,75 mm (0,03 pouce), cote de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), conforme aux exigences des spécifications militaires (MIL-SPEC MS3367-4-9), emballage spécial 100/sac
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

18 livres/80 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,09 pouce , 2,29 millimètres

Longueur

3,62 pouces , 91,95 millimètres

Épaisseur

0,03 pouce/0,75 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant