n° de catalogue : WE-4-18-8/7-L
Description: CBL TIE 18LB 4IN GRAY/PURPLE STRIP
CUP: 786210725949
Miniature Striped Cable Tie, Gray/Purple Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 100.8mm (3.94 Inches), Width of 2.41mm (0.095 Inch), Thickness of 1.13mm (0.045 Inch), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Maximum Bundle Diameter 18.88mm (0.625 Inch)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
|
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
|
Couleur |
Gris/Pourpre |
|
Mécanisme de blocage |
Cliquet en plastique |
|
Traction de la bouble |
18 livres/80 Newtons |
Classifications
|
Marque de produit |
Catamount |
Dimensions
|
Largeur |
0,095 pouce , 2,41 millimètres |
|
Longueur |
3,94 pouces , 100,8 millimètres |
|
Épaisseur |
0,045 pouce/1,13 millimètres |
|
Diamètre du faisceau |
Maximum 0,625 pouce , 18,88 millimètres |