text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : WE-4-18-6/4-L

Description:  CBL TIE 18LB 4IN BLUE/YELLOW STRIP

CUP: 786210723549

Miniature Striped Cable Tie, Blue/Yellow Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 100.8mm (3.94 Inches), Width of 2.41mm (0.095 Inch), Thickness of 1.13mm (0.045 Inch), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Maximum Bundle Diameter 18.88mm (0.625 Inch)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Bleu/Jaune

Mécanisme de blocage

Cliquet en plastique

Traction de la bouble

18 livres/80 Newtons

Classifications

Marque de produit

Catamount

Dimensions

Largeur

0,095 pouce , 2,41 millimètres

Longueur

3,94 pouces , 100,8 millimètres

Épaisseur

0,045 pouce/1,13 millimètres

Diamètre du faisceau

Maximum 0,625 pouce , 18,88 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant