n° de catalogue : WE-4-18-5/2-L
Description: CBL TIE 18LB 4IN GREEN/RED STRIPED
CUP: 786210723334
Miniature Striped Cable Tie, Green/Red Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 100.8mm (3.94 Inches), Width of 2.41mm (0.095 Inch), Thickness of 1.13mm (0.045 Inch), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Maximum Bundle Diameter 18.88mm (0.625 Inch)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Vert/Rouge |
Mécanisme de blocage |
Cliquet en plastique |
Traction de la bouble |
18 livres/80 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Catamount |
Dimensions
Largeur |
0,095 pouce , 2,41 millimètres |
Longueur |
3,94 pouces , 100,8 millimètres |
Épaisseur |
0,045 pouce/1,13 millimètres |
Diamètre du faisceau |
Maximum 0,625 pouce , 18,88 millimètres |