n° de catalogue : WASVX12N1GD4X2LB
Description: 6V NEMA-4X EM COMBO ADNA 5W
CUP: 787321184465
Couleur: Blanc/Aluminium, Bloc d'alimentation de 6V-12W, Simple face, Couleur du Légende: Vert, diagnostiques, non-audible, Type d'Unité: emplacements humides, Deux phares, LED MR16, 6V-5W, Unité à Combinaison Sortie, deux lampes, Type de Batterie: nickel-cadmium, autonome, Style de phare: protégé, Catégorie Spec: industriel, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 90 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…