text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : WAPCF2-J-4N

Description:  WELDED EXPANSION TERMINAL

CUP: 75114108782

Welded Flexible Expansion Terminal, Pipe to Flat with 90 Degree Bend. Pipe Size J - 2 inch. 3 x 3 inch 4-Hole Pad. 11.50 x 12 inches. Pad Hole Diameter .56 inch on 1.75 inch centers. Assembled to a Flexible Copper Braid with 4-Hole NEMA Pads on each end.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac