text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : WA 186

n° de catalogue : WA186

Description:  ROND REDUC RGD/CMI AC 3PO-2PO

CUP: 785991446043

Rondelle réductrice en acier plaqué zinc. Grosseur nominale de 3 pouces à 2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rondelle réductrice

Application

To Help Connector Conduit and Cable Fittings to Larger Knockouts

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Plaqué zinc

Classifications

Marque de produit

Steel City

Sous-marque de produit

Iberville

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur de conduit

3 to 2 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant