Alternate Catalog No. : WA 154
Catalog No. : WA154
Description: ROND REDUC RGD/CMI AC 1-1/2PO-1-1/4
CUP: 785991445701
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Rondelle réductrice en acier plaqué zinc pour conduits rigides et intermédiaires. Grosseur nominale de 1-1/2 x 1-1/4 pouce.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Reducing washers |
Application |
To Help Connector Conduit and Cable Fittings to Larger Knockouts |
Specifications
Material |
Steel |
Finish |
Zinc Plated |
Classifications
Brand Name |
Steel City |
Sub Brand |
Iberville |
Standard |
CSA |
Dimensions
Conduit Size |
1-1/2 to 1-1/4 in |