text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : WA 151

n° de catalogue : WA151

Description:  ROND REDUC RGD/CMI AC 1-1/2PO-1/2PO

CUP: 785991445640

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Rondelle réductrice en acier plaqué zinc pour conduits rigides et intermédiaires. Grosseur nominale de 1-1/2 x 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Rondelle réductrice

Application

To Help Connector Conduit and Cable Fittings to Larger Knockouts

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Plaqué zinc

Classifications

Marque de produit

Steel City

Sous-marque de produit

Iberville

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur de conduit

1-1/2 to 1/2 in