text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : WA143-2

Description:  ROND REDUC RGD/CMI AC 1-1/4PO-1PO

CUP: 785991206340

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Rondelle réductrice en acier plaqué zinc pour conduits rigides et intermédiaires. Grosseur nominale de 1-1/4 x 1 pouce. Sac de 2 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Rondelle réductrice

Application

To Help Connector Conduit and Cable Fittings to Larger Knockouts

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Plaqué zinc

Classifications

Marque de produit

Steel City

Sous-marque de produit

Iberville

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur de conduit

1-1/4 to 1 in