Alternate Catalog No. : WA 142
n° de catalogue : WA142
Description: ROND REDUC RGD/CMI AC 1-1/4PO-3/4PO
CUP: 785991445602
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Rondelle réductrice en acier plaqué zinc pour conduits rigides et intermédiaires. Grosseur nominale de 1-1/4 x 3/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Rondelle réductrice |
Application |
To Help Connector Conduit and Cable Fittings to Larger Knockouts |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Plaqué zinc |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Sous-marque de produit |
Iberville |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur de conduit |
1-1/4 to 3/4 in |