text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : WA132-4

Description:  ROND REDUC RGD/CMI AC 1-3/4POX4

CUP: 785991190274

Rondelle réductrice en acier plaqué zinc pour conduits rigides et intermédiaires. Grosseur nominale de 1 x 3/4 pouce. Sac de 4 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rondelle réductrice

Application

To Help Connector Conduit and Cable Fittings to Larger Knockouts

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Plaqué zinc

Classifications

Marque de produit

Steel City

Sous-marque de produit

Iberville

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur de conduit

1 to 3/4 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant