n° de catalogue : W62-1
Description: CONN BRANCHEMENT COINCEMENT ALUM
CUP: 783786332007
- Drop Wire may be Cut to Exact Length for Adjustments in Drop Wire Sag
- Can be Attached to Bare Neutral at any Point in the Span
- Flexible and Rigid Aluminum Bails Grip ACSR, AAC and AAAC Conductors
- Rigid Stainless Steel Bail Grips Copper Neutral Conductors
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Caractéristiques spéciales |
Drop wire may be cut to exact length for adjustments in drop wire sag. Can be attached to bare neutral at any point in the span. Flexible and rigid bails grip ACSR, AAC and AAAC Conductors. |
Application |
Dead-End Self-supporting Drop Wire |
Spécifications
Calibre de conducteur |
#2 to #6 ASCR AWG , #2 to #6 AAAC AWG , #1 STR AL AWG , #6 SOL AL AWG |
Nombre de conducteurs |
1 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Yes |
Connexion |
Tension |
Conditions environnementales |
Toutes les saisons |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Dimensions
Grosseur |
Length 12-1/2 in X Depth 2-3/8 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |