n° de catalogue : W401-1
Description: No4/0-No2/0 SRVICE WEDGE CLMP,EA
CUP: 785991213911
- Drop Wire may be Cut to Exact Length for Adjustments in Drop Wire Sag
- Can be Attached to Bare Neutral at any Point in the Span
- Flexible and Rigid Aluminum Bails Grip ACSR, AAC and AAAC Conductors
- Rigid Stainless Steel Bail Grips Copper Neutral Conductors
Descripteurs
|
Catégorie |
Presse-étoupe |
|
Caractéristiques spéciales |
Drop wire may be cut to exact length for adjustments in drop wire sag. Can be attached to bare neutral at any point in the span. Flexible and rigid bails grip ACSR, AAC and AAAC Conductors. |
|
Application |
Dead-End Self-supporting Drop Wire |
Spécifications
|
Calibre de conducteur |
4/0 to 2/0 ACSR AWG , 4/0 STR AL AWG , 2/0 SOL AL AWG , 4/0 to 2/0 AAAC AWG |
|
Nombre de conducteurs |
1 |
|
Matériau |
Aluminium |
|
Fini |
nu |
|
Tension nominale |
35 kV |
|
Isolation |
non isolee |
|
Montage |
Yes |
|
Connexion |
Tension |
|
Conditions environnementales |
Toutes les saisons |
Classifications
|
Marque de produit |
Blackburn |
Dimensions
|
Grosseur |
Length 12-3/4 in |