text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : W40-1FC

Description:  CONN BRANCHEMENT COINCEMENT ALUM

CUP: 783786332052

Bride de serrage à coincement avec coulisseau pour entrées de service, aluminium, pour conducteurs de calibres : 4/0-2/0 ASCR, 4/0-2/0 AAAC, 4/0 tor.-2/0 tor. coulisseau flexible, code de couleur - Rouge
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Drop Wire may be Cut to Exact Length for Adjustments in Drop Wire Sag
  • Can be Attached to Bare Neutral at any Point in the Span
  • Flexible and Rigid Aluminum Bails Grip ACSR, AAC and AAAC Conductors
  • Rigid Stainless Steel Bail Grips Copper Neutral Conductors

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Caractéristiques spéciales

Drop wire may be cut to exact length for adjustments in drop wire sag. Can be attached to bare neutral at any point in the span. Flexible and rigid bails grip ACSR, AAC and AAAC Conductors.

Application

Dead-End Self-supporting Drop Wire

Spécifications

Calibre de conducteur

1/0 to #4 ASCR AWG , 1/0 to #4 AAAC AWG , 2/0 STR AWG , #2 SOL AWG

Nombre de conducteurs

1

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Montage

Yes

Connexion

Tension

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Dimensions

Grosseur

Length 18-1/2 in X Depth Flexible

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici