text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : W 2 A 20

n° de catalogue : W2A20

Description:  AL FULLTENS COMP SPLICE 2/0 6-1/2IN

CUP: 783786759101

Épissure en aluminium pleine traction à compression pour conducteurs en aluminium. Calibre de fils 2/0 toronné. Longueur 6-1/2 pouces. Matrices d"installation TW-TY, 245, 635, 9A.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Sleeves have an Internal Taper that Acts as a Funnel-Like Entrance for Easy Insertion of Conductors and Provides Stress Relief on the Conductor Strands upon Compression
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
  • All Splices Marked with Conductor Size and Die References, Providing Easy Identification for Easy Installation
  • Designed to Develop 95 Percent or More of the Conductor's Rated Strength
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

2/0 toronné

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

6-1/2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici