text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : W201-1

Description:  No1/0-No4 SERVICE WEDGE CLAMP,EA

CUP: 785991213904

Bride de serrage à coincement pour entrées de service, coin et coulisseau en aluminium, pour conducteurs de calibres : ACSR 1/0 - 4 aluminium 2/0 toronné - 2 massif AAAC 1/0 - 4.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Drop Wire may be Cut to Exact Length for Adjustments in Drop Wire Sag
  • Can be Attached to Bare Neutral at any Point in the Span
  • Flexible and Rigid Aluminum Bails Grip ACSR, AAC and AAAC Conductors
  • Rigid Stainless Steel Bail Grips Copper Neutral Conductors

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Caractéristiques spéciales

Drop wire may be cut to exact length for adjustments in drop wire sag. Can be attached to bare neutral at any point in the span. Flexible and rigid bails grip ACSR, AAC and AAAC Conductors.

Application

Dead-End Self-supporting Drop Wire

Spécifications

Calibre de conducteur

1/0 to #4 ACSR AWG , 2/0 STR AL AWG , #2 SOL AL AWG , 1/0 to #4 AAAC AWG

Nombre de conducteurs

1

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Montage

Yes

Connexion

Tension

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Dimensions

Grosseur

Length 12-1/2 in