n° de catalogue : W20-1BFC
Description: CONN BRANCHEMENT COINCEMENT ALUM
CUP: 783786332090
- Drop Wire may be Cut to Exact Length for Adjustments in Drop Wire Sag
- Can be Attached to Bare Neutral at any Point in the Span
- Flexible and Rigid Aluminum Bails Grip ACSR, AAC and AAAC Conductors
- Rigid Stainless Steel Bail Grips Copper Neutral Conductors
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Caractéristiques spéciales |
Drop wire may be cut to exact length for adjustments in drop wire sag. Can be attached to bare neutral at any point in the span. Flexible and rigid bails grip ACSR, AAC and AAAC Conductors. |
Application |
Dead-End Self-supporting Drop Wire. For Extremely Corrosive Areas. |
Spécifications
Calibre de conducteur |
1/0 to #4 ASCR AWG , 1/0 to #4 AAAC AWG , 2/0 STR AWG , #2 SOL AWG |
Nombre de conducteurs |
1 |
Matériau |
Iridited Aluminum |
Fini |
nu |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Yes |
Connexion |
Tension |
Conditions environnementales |
Toutes les saisons |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Dimensions
Grosseur |
Length 18-1/2 in X Depth Flexible |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |