n° de catalogue : W100LX-BK
Description: CONN NO METAL 1/2PO-FLIP PAK 2000
CUP: 67396014912
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord non métallique. Grosseur nominale 1/2 pouce. Gamme de serrage 0,21 pouce minimum, 0,42 pouce maximum. Applications suggérées 14/2-12/2-10/2-14/3-12/3-10/3, 2 câbles 2 x 14/2 - 2 x 12/2, 1 x 14/2 + 1 x 12/2. Emballage Flip-Pak de 2000 unités.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour 14/2-10/2, 14/3-10/3 - 2 cables: 14/2-12/2 |
Spécifications
Matériau |
Plastique |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Steel City / Iberville |
Standard |
UL e17583 |
Dimensions
Grosseur |
1/2 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |