text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VXWG-11-C

Description: 

CUP:

Support mural avec douilles à fils, garniture d'étanchéité, vis, 4 bouchons d'obturation, pattes de montage, globe et grille de protection. Manchon 1/2 pouce. 100 watts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour éclairage extérieur

Caractéristiques spéciales

Copper-free aluminum and stainless steel screws provide increased corrosion resistance.

Application

Low maintenance indoor/outdoor lighting where moisture, dirt, dust, corrosion and rough service are problems.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Puissance du luminaire

100 W

Classifications

Marque de produit

Red Dot

Standard

UL E51152