text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VWTA-R-L2-10

Description:  AL EHV Tee Conn 5 inch-2 inch pipes

CUP: 783786758050

Aluminum EHV Welded Substation Tee Connector - Pipe to 2 Pipes - Vee Type - 10 Degree - 500kV Maximum - 5 inch NPS Pipe to 3 inch NPS Pipe
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac