n° de catalogue : VWMM-225-4NN90
Description: EHV AL WELD TWIN TERM 90DEG 2250
CUP: 75114407779
Aluminum Welded Connector Terminal, 2250 kcmil AAC, 90 Degrees, 4 X 4 inch pad, 15/16 inch Thick, (4) 9/16 inch Diameter Holes on 1-3/4 inch Center, Two Cables to Flat, Extra High Voltage Finish
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
90 Degree Bend |
Spécifications
Calibre de conducteur |
2250 AAC kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
EHV |
Classifications
Marque de produit |
Homac |